Обзор
Особенности и преимущества
- Частота следования входных данных >2 GSPS
- Инновационная архитектура с низким уровнем побочных спектральных составляющих и искажений
- SFDR = 82 дБн на нулевой ПЧ, −9 dBFS
- Конфигурируемый интерфейс JESD204B с 8 линиями
- Многокристальная синхронизация
- Фиксированная задержка
- Компенсация задержки генератора данных
- Выбираемый интерполирующий фильтр с коэффициентом интерполяции 1×, 2×, 4×, 8×
- Архитектура с низким энергопотреблением
- Функция разрешения передатчика для дополнительного сокращения энергопотребления и непосредственного управления состоянием выходов
- Высококачественный, малошумящий умножитель тактовой частоты с ФАПЧ
- Цифровой фильтр с характеристикой, обратной характеристике sinc
- Низкая потребляемая мощность: 1.42 Вт при 1.6 GSPS, полный рабочий режим
- 88-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой
Подробнее о продукте
AD9135/AD9136 - это двухканальный 11- /16-разрядные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) с широким динамическим диапазоном. Они поддерживают максимальную скорость преобразования 2.8 миллиардов отсчетов в секунду (GSPS), позволяя формировать сигналы одновременно на многих несущих в очень широкой полосе. Выходы ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к аналоговому квадратурному модулятору ADRF6720 и другим аналоговым квадратурным модуляторам компании Analog Devices, Inc. Для программирования/чтения различных внутренних параметров компонент имеет опциональный интерфейс последовательного порта (SPI), работающий в трех- или четырёхпроводной конфигурации. Выходной ток полной шкалы может программироваться пользователем в диапазоне от 13.9 мА до 27.0 мА (типичные значения). AD9135/AD9136 выпускаются в 88-выводных корпусах LFCSP.
Ключевые особенности продукта
- Крайне широкая полоса комплексных сигналов (более 2 ГГц) делает возможным создание принципиально новых широкополосных и многодиапазонных беспроводных систем.
- Продвинутые технические решения, обеспечивающие низкий уровень побочных спектральных составляющих и искажений, позволяют добиться высокого качества синтеза широкополосных сигналов в полосе от нуля до высоких промежуточных частот.
- Продвинутые технические решения, обеспечивающие низкий уровень побочных спектральных составляющих и искажений, позволяют добиться высокого качества синтеза широкополосных сигналов в полосе от нуля до высоких промежуточных частот.
- Меньшее количество выводов интерфейса данных за счёт применения последовательно-параллельного интерфейса (SERDES) JESD204B с восемью линиями.
- Программное разрешение передачи для поддержания баланса между потребляемой мощностью и временем пробуждения.
- Малые габариты корпуса (12 мм × 12 мм).
Области применения
- Беспроводная связь
- Базовые станции 3G/4G W-CDMA
- Широкополосные повторители
- Пограммно определяемые радиосистемы
- Широкополосные системы связи
- Радиорелейные линии
- Локальные (local multipoint distribution service, LMDS) и многоканальные многоточечные распределительные системы (multichannel multipoint distribution service, MMDS)
- Многоантенные передатчики, системы MIMO (multiple input/multiple output)
- Измерительные приборы
- Автоматическое тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.
Модели IBIS
Материалы по теме
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.