Обзор
Особенности и преимущества
- Гибкий интерфейс, работающий с уровнями КМОП, позволяет загружать данные полубайтами, словами или двойными словами
- Уровень помехи в соседнем канале (ACLR) для сигнала W-CDMA с одной несущей: 80 дБн на ПЧ 122.8 МГц
- Аналоговый выход: регулируемый выходной ток от 8.7 мА до 31.7 мА, RL от 25 Ом до 50 ом
- Комбинация инновационной схемы интерполятора с коэффициентом интерполяции 2x/4x/8x и комплексного модулятора позволяет поместить несущую на любом участке полосы ЦАП
- Регулировка коэффициента усиления и фазы для подавления побочных составляющих
- Интерфейс синхронизации нескольких кристаллов
- Высококачественный, малошумящий умножитель частоты тактового сигнала с ФАПЧ
- Цифровой фильтр с характеристикой inverse sinc (обратный sinc)
- Низкое энергопотребление: 900 мВт при быстродействии 500 MSPS в полнофункциональном состоянии
- 72-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой
Подробнее о продукте
AD9125 - это двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) семейства TxDAC+® с широким динамическим диапазоном, который обеспечивает работу с частотой обновления до 1000 MSPS, что позволяет генерировать сигналы на нескольких поднесущих в полосе частот до частоты Найквиста, Компонент содержит ряд функций, упрощающих его применение для построения передатчиков прямого преобразования, включая функцию комплексной цифровой модуляции, а также компенсации рассогласований коэффициента усиления и сдвига постоянной составляющей. Выходной каскад ЦАП оптимизирован для непосредственного интерфейса с аналоговыми квадратурными модуляторами, такими как, например, модуляторы семейства ADL537x компании Analog Devices, Inc., без применения дополнительных компонентов. Четырехпроводной интерфейс последовательного порта позволяет программировать/считывать многие внутренние параметры. Выходной ток полной шкалы может изменяться программно в диапазоне от 8.7 мА до 31.7 мА. AD9125 выпускается в 72-выводном корпусе LFCSP.
Ключевые особенности продукта
- Крайне малый уровень шума и интермодуляционных искажений позволяет синтезировать широкополосные сигналы в диапазоне от полосы модулирующих частот до высоких промежуточных частот с высоким качеством.
- Проприетарный метод коммутации выхода ЦАП улучшает динамические характеристики.
- Выходы тока легко конфигурируются для работы в различных несимметричных или дифференциальных топологиях.
- Гибкий цифровой интерфейс с уровнями КМОП позволяет работать в режиме с уменьшенной до 16 бит разрядностью шины данных.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных сетей
- W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, LTE
- Цифровой синтез сигналов на высокой или низкой ПЧ
- Передатчики с несколькими антеннами
- Системы с кабельными модемами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9125 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.