Обзор
Особенности и преимущества
- Flexible LVDS interface allows word, byte, or nibble load
- Single-carrier W-CDMA ACLR = 82 dBc @ 122.88 MHz IF
- Analog output: adjustable 8.7 mA to 31.7 mA, RL = 25 Ω to 50 Ω
- Novel 2×/4×/8× interpolator/complex modulator allows carrier placement anywhere in the DAC bandwidth
- Digital gain and phase adjustment for sideband suppression
- Multiple chip synchronization interfaces
- See data sheet for additional features
- Download AD9122-EP data sheet (pdf)
- Military temperature range (such as −55°C to +105°C)
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
- V62/12654 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The AD9122 is a dual 16-bit, high dynamic range, digital-to-analog converter (DAC) that provides a sample rate of 1200 MSPS, permitting a multicarrier generation up to the Nyquist frequency. It includes features optimized for direct conversion transmit applications, including complex digital modulation, and gain and offset compensation. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with analog quadrature modulators, such as the ADL537x F-MOD series from Analog Devices, Inc. A 4-wire serial port interface provides for programming/readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 8.7 mA to 31.7 mA. The AD9122 comes in a 72-lead LFCSP.
The AD9122-EP supports defense and aerospace applications (AQEC).
Product Highlights
- Ultralow noise and intermodulation distortion (IMD) enable high quality synthesis of wideband signals from baseband to high intermediate frequencies.
- A proprietary DAC output switching technique enhances dynamic performance.
- The current outputs are easily configured for various single-ended or differential circuit topologies.
- Flexible LVDS digital interface allows the standard 32-wire bus to be reduced to ½ or ¼ of the width.
Applications
- Wireless infrastructure
- W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, LTE
- Digital high or low IF synthesis
- Transmit diversity
- Wideband communications: LMDS/MMDS, point-to-point
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (4)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (2)
Сопутствующие компоненты
AD9122 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые квадратурные модуляторы
- For an IQ modulator with integrated PLL and VCO: ADRF6701, ADRF6702, ADRF6703, ADRF6704.
- For 3V power supplies: AD8345, AD8346, AD8349.
- In wideband communication systems: ADL5370, ADL5371, ADL5372, ADL5373, ADL5374, ADL5375, ADL5385, ADL5386.
Рекомендуемые Clock Drivers
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9122 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.