Обзор
Особенности и преимущества
- Flexible LVDS interface allows word or byte load
- Single-carrier W-CDMA ACLR = 82 dBc at 122.88 MHz IF
- Analog output: adjustable 8.7 mA to 31.7 mA, RL = 25 Ω to 50 Ω
- Integrated 2×/4×/8× interpolator/complex modulator allows carrier placement anywhere in the DAC bandwidth
- Gain, dc offset, and phase adjustment for sideband suppression
- Multiple chip synchronization interfaces
- High performance, low noise PLL clock multiplier
- Digital inverse sinc filter
- Low power: 1.5 W at 1.2 GSPS, 800 mW at 500 MSPS, full operating conditions
- 72-lead, exposed paddle LFCSP
Подробнее о продукте
The AD9121 is a dual, 14-bit, high dynamic range digital-to-analog converter (DAC) that provides a sample rate of 1230 MSPS, permitting multicarrier generation up to the Nyquist frequency.
The AD9121 TxDAC+® includes features optimized for direct conversion transmit applications, including complex digital modulation, and gain and offset compensation. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with analog quadrature modulators, such as the ADL537x F-MOD series from Analog Devices, Inc. A 4-wire serial port interface provides for programming/readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 8.7 mA to 31.7 mA. The AD9121 comes in a 72-lead LFCSP.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Ultralow noise and intermodulation distortion (IMD) enable high quality synthesis of wideband signals from baseband to high intermediate frequencies (IF).
- Proprietary DAC output switching technique enhances dynamic performance.
- Current outputs are easily configured for various single-ended or differential circuit topologies.
- Flexible LVDS digital interface allows the standard 28-wire bus to be reduced to one-half of the width.
APPLICATIONS
- Wireless infrastructure
- W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, LTE
- Digital high or low IF synthesis
- Transmit diversity
- Wideband communications: LMDS/MMDS, point-to-point
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.