Обзор
Особенности и преимущества
- Power dissipation @ 3.3 V, 20 mA output
- 191 mW @ 10 MSPS
- 232 mW @ 125 MSPS
- Sleep mode: <3 mW @ 3.3 V
- Supply voltage: 1.8 V to 3.3 V
- SFDR to Nyquist
- 86 dBc @ 1 MHz output
- 85 dBc @ 10 MHz output
- NSD @ 10 MHz output, 125 MSPS, 20 mA: −143 dBc/Hz
- Differential current outputs: 4 mA to 20 mA
- 2 on-chip auxiliary DACs
- CMOS inputs with single-port operation
- Output common mode: adjustable 0 V to 1.2 V
- Small footprint 40-lead LFCSP RoHS-compliant package
Подробнее о продукте
The AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 are pin-compatible dual, 8-/10-/12-/14-bit, low power digital-to-analog converters (DACs) that provide a sample rate of 125 MSPS. These TxDAC® converters are optimized for the transmit signal path of communication systems. All the devices share the same interface, package, and pinout, providing an upward or downward component selection path based on performance, resolution, and cost.
The AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 offer exceptional ac and dc performance and support update rates up to 125 MSPS.
The flexible power supply operating range of 1.8 V to 3.3 V and low power dissipation of the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 make them well suited for portable and low power applications.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Low Power. DACs operate on a single 1.8 V to 3.3 V supply; total power consumption reduces to 225 mW at 100 MSPS. Sleep and power-down modes are provided for low power idle periods.
- CMOS Clock Input. High speed, single-ended CMOS clock input supports a 125 MSPS conversion rate.
- Easy Interfacing to Other Components. Adjustable output common mode from 0 V to 1.2 V allows for easy interfacing to other components that accept common-mode levels greater than 0 V.
APPLICATIONS
- Wireless infrastructures
- Picocell, femtocell base stations
- Medical instrumentation
- Ultrasound transducer excitation
- Portable instrumentation
- Signal generators, arbitrary waveform generators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
ACE Evaluation Software
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.