Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 are pin-compatible dual, 8-/10-/12-/14-bit, low power digital-to-analog converters (DACs) that provide a sample rate of 125 MSPS. These TxDAC® converters are optimized for the transmit signal path of commu-nication systems. All the devices share the same interface, package, and pinout, providing an upward or downward component selection path based on performance, resolution, and cost.The AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 offer exceptional ac and dc performance and support update rates up to 125 MSPS.
The flexible power supply operating range of 1.8 V to 3.3 V and low power dissipation of the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 make them well suited for portable and low power applications.
Product Highlights
- Low Power. DACs operate on a single 1.8 V to 3.3 V supply; total power consumption reduces to 225 mW at 100 MSPS. Sleep and power-down modes are provided for low power idle periods.
- CMOS Clock Input. High speed, single-ended CMOS clock input supports a 125 MSPS conversion rate.
- Easy Interfacing to Other Components. Adjustable output common mode from 0 V to 1.2 V allows for easy interfacing to other components that accept common-mode levels greater than 0 V.
Applications
- Wireless infrastructures
Picocell, femtocell base stations - Medical instrumentation
Ultrasound transducer excitation - Portable instrumentation
Signal generators, arbitrary waveform generators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ad9114 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.