Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 8-Bit ADCs on a Single Chip
- Low Power: 400 mW Typical
- On-Chip 2.5 V Reference and Track-and-Hold
- 1 VP-P Analog Input Range
- Single 5 V Supply Operation
- 5 V or 3 V Logic Interface
- 120 MHz Analog Bandwidth
- Power-Down Mode: <12 mW
Подробнее о продукте
The AD9059 is a dual 8-bit monolithic analog-to-digital converter optimized for low cost, low power, small size, and ease of use. With a 60 MSPS encode rate capability and full-power analog bandwidth of 120 MHz typical, the component is ideal for applications requiring multiple ADCs with excellent dynamic performance.
To minimize system cost and power dissipation, the AD9059 includes an internal +2.5 V reference and dual track-and-hold circuits. The ADC requires only a +5 V power supply and an encode clock. No external reference or driver components are required for many applications.
The AD9059's single encode input is TTL/CMOS compatible and simultaneously controls both internal ADC channels. The parallel 8-bit digital outputs can be operated from +5 V or +3 V supplies. A power-down function may be exercised to bring total consumption to < 12 mW when ADC data is not required for lengthy periods of time. In power-down mode the digital outputs are driven to a high impedance state.
Fabricated on an advanced BiCMOS process, the AD9059 is available in a space saving 28-lead surface mount plastic package (28 SSOP) and is specified over the industrial (-40°C to +85°C) temperature range.
Customers desiring single channel digitization may consider the AD9057, a single 8-bit, 60 MSPS monolithic based on the AD9059 ADC core. The AD9057 is available in a 20-lead surface mount plastic package (20 SSOP) and is specified over the industrial temperature range.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.