Обзор

Особенности и преимущества

  • 200 MSPS Guaranteed Conversion Rate
  • 350 MHz Analog Bandwidth
  • 1 V p-p Analog Input Range
  • Internal 2.5 V Reference and T/H
  • Low Power: 500 mW
  • 5 V Single Supply Operation
  • TTL Output Interface
  • Single or Demultiplexed Output Ports

Подробнее о продукте

The AD9054A is an 8-bit monolithic analog-to-digital converter optimized for high speed, low power, small size and ease of use. With a 200 MSPS encode rate capability and full-power analog bandwidth of 350 MHz, the component is ideal for applications requiring the highest possible dynamic performance.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь