Обзор
Особенности и преимущества
- 200 MSPS Guaranteed Conversion Rate
- 135 MSPS Low Cost Version Available
- 350 MHz Analog Bandwidth
- 1 V p-p Analog Input Range
- Internal 2.5 V Reference and T/H
- Low Power: 500 mW
- 5 V Single Supply Operation
- TTL Output Interface
- Single or Demultiplexed Output Ports
Подробнее о продукте
The AD9054A is an 8-bit monolithic analog-to-digital converter optimized for high speed, low power, small size and ease of use. With a 200 MSPS encode rate capability and full-power analog bandwidth of 350 MHz, the component is ideal for applications requiring the highest possible dynamic performance.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.