Обзор
Особенности и преимущества
- 60 MSPS Sampling Rate
- 9.3 Effective Number of Bits at Fin =10.3 MHz
- 250 mW Total Power at 60 MSPS
- Selectable Input Bandwidth of 50 MHz or
130 MHz
- On-Chip T/H and Voltage Reference
- Single 5 V Supply Voltage
- 5 V or 3 V Logic I/O Compatible
- Input Range and Output
- Coding Options Available
Подробнее о продукте
The AD9051 is a complete 10-bit monolithic sampling analog-to- digital converter (ADC) with an onboard track-and-hold and reference. The unit is designed for low cost, high performance applications and requires only +5 V and an encode clock to achieve 60 MSPS sample rates with 10-bit resolution.
The encode clock is TTL compatible and the digital outputs are CMOS; both can operate with 5 V/3 V logic. The two-step architecture used in the AD9051 is optimized to provide the best dynamic performance available while maintaining low power consumption.
A 2.5 V reference is included onboard, or the user can provide
an external reference voltage for gain control or matching of
multiple devices. Fabricated on a state-of-the-art BiCMOS
process, the AD9051 is packaged in a space saving surface
mount package (SSOP)and is specified over the industrial temperature range
(–40 °C to +85 °C).
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.