Обзор
Особенности и преимущества
- 41 MSPS Minimum Sample Rate
- 80 dB Spurious-Free Dynamic Range
- 595 mW Power Dissipation
- Single +5 V Supply
- On-Chip T/H and Reference
- Twos Complement Output Format
- CMOS-Compatible Output Levels
Подробнее о продукте
The AD9042 is a high speed, high performance, low power, monolithic 12-bit analog-to-digital converter. All necessary functions, including track-and-hold (T/H) and reference are included on chip to provide a complete conversion solution. The AD9042 runs off of a single +5 V supply and provides CMOS-compatible digital outputs at 41 MSPS.
Designed specifically to address the needs of wideband, multichannel receivers, the AD9042 maintains 80 dB spurious-free dynamic range (SFDR) over a bandwidth of 20 MHz. Noise performance is also exceptional; typical signal-to-noise ratio is 68 dB.
The AD9042 is built on Analog Devices' high speed complementary bipolar process (XFCB) and uses an innovative multipass architecture. Units are packaged in a 28-pin DIP; this custom cofired ceramic package forms a multilayer substrate to which internal bypass capacitors and the 9042 die are attached. The AD9042 industrial grade is specified from -40°C to +85°C. However, the AD9042 was designed to perform over the full military temperature range (-55°C to +125°C); consult factory for military grade product options. Future package options: a plastic surface mount package will also be qualified; consult factory for the latest specifications on this package option.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Тематические исследования (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9042 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.