Обзор
Особенности и преимущества
- Low Cost
- Replaces Eight Potentiometers
- Eight Individually Programmable Outputs
- Three-Wire Serial Input
- Power Shutdown ≤ µW
- Including IDD an IREF
- Midscale Preset, AD8801
- Separate VREFLRange
Setting, AD8803 - +3 to +5 Single Supply Operation
Подробнее о продукте
The AD8801 / AD8803 provides eight digitally controlled dc voltage outputs. This potentiometer divider TrimDAC® allows replacement of the mechanical trimmer function in new designs. The AD8801 / AD8803 is ideal for dc voltage adjustment applications.
Easily programmed by serial interfaced microcontroller ports, the AD8801 with its midscale preset is ideal for potentiometer replacement where adjustments start at a nominal value. Applications such as gain control of video amplifiers, voltage controlled frequencies and bandwidths in video equipment, geometric correction and automatic adjustment in CRT computer graphic displays are a few of the many applications ideally suited for these parts. The AD8803 provides independent control of both the top and bottom end of the potentiometer divider allowing a separate zero-scale voltage setting determined by the VREFL pin. This is helpful for maximizing the resolution of devices with a limited allowable voltage control range.
Internally the AD8801 / AD8803 contain eight voltage output digital-to-analog converters, sharing a common reference voltage input.
Each DAC has its own DAC register that holds its output state. These DAC registers are updated from an internal serial-to-parallel shift register that is loaded from a standard three-wire serial input digital interface. Eleven data bits make up the data word clocked into the serial input register. This data word is decoded where the first 3 bits determine the address of the DAC register to be loaded with the last 8 bits of data. The AD8801 / AD8803 consumes only 5 mA from 5 V power supplies. In addition, in shutdown mode reference input current consumption is also reduced to 5 µA while saving the DAC latch settings for use after return to normal operation.
The AD8801 / AD8803 is available in 16-pin plastic DIP and the 1.5 mm height SO-16 surface mount packages.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.