Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Offset voltage: 400 μV typical
- Low offset voltage drift: 6 μV/°C maximum (AD8692/AD8694)
- Very low input bias currents:
1 pA maximum - Low noise: 8 nV/√Hz
- Qualified for automotive applications
- Low distortion: 0.0006%
- Wide bandwidth: 10 MHz
- Unity-gain stable
- Single-supply operation: 2.7 V to 6 V
Подробнее о продукте
The AD8691, AD8692, and AD8694 are low cost, single, dual, and quad rail-to-rail output, single-supply amplifiers featuring low offset and input voltages, low current noise, and wide signal bandwidth. The combination of low offset, low noise, very low input bias currents, and high speed make these amplifiers useful in a wide variety of applications. Filters, integrators, photodiode amplifiers, and high impedance sensors all benefit from this combination of performance features. Audio and other ac applications benefit from the wide bandwidth and low distortion of these devices.Applications for these amplifiers include power amplifier (PA) controls, laser diode control loops, portable and loop-powered instrumentation, audio amplification for portable devices, and ASIC input and output amplifiers.
The small SC70 and TSOT package options for the AD8691 allow it to be placed next to sensors, thereby reducing external noise pickup.
The AD8691, AD8692, and AD8694 are specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The AD8691 single is available in 5-lead SC70 and 5-lead TSOT packages. The AD8692 dual is available in 8-lead MSOP and narrow SOIC surface-mount packages. The AD8694 quad is available in 14-lead TSSOP and narrow 14-lead SOIC packages. See ordering guide section for automotive grades.
Applications
- Photodiode amplification
- Battery-powered instrumentation
- Medical instruments
- Multipole filters
- Sensors
- Portable audio devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.