Обзор

Особенности и преимущества

  • Малый потребляемый ток: 250 мкА/канал, макс.
  • Высокая скорость нарастания: 9 В/мкс
  • Ширина полосы: 3.5 МГц, тип.
  • Малое напряжение смещения: 1 мВ, макс. при 25°C
  • Малый входной ток смещения: 20 пА, макс. при 25°C
  • КОСС: 90 дБ, тип.
  • Короткое время установления
  • Стабилен при единичном усилении

Подробнее о продукте

AD8682 и AD8684 - это двухканальный и четырехканальный малопотребляющие, прецизионные (смещение 1 мВ) усилители на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом), обладающие превосходным быстродействием при малых потребляемых токах. Компоненты имеют типичную скорость нарастания 9 В/мкс и потребляемый ток менее 250 мкА на канал. Они стабильны при единичном коэффициенте усиления и поддерживают значение произведения коэффициента усиления на ширину полосы, равное 3.5 МГц (тип.). Благодаря применению входного каскада на JFET транзисторах типичное значение тока смещения составляет несколько пикоампер, а его максимальное значение не превышает 125 пА во всем рабочем температурном диапазоне.

Эти компоненты идеально подходят для портативных малопотребляющих устройств, и особенно для схем с высоким импедансом источника. Они стабильны при единичном усилении и способны работать с большими емкостными нагрузками (неинвертирующая конфигурация, G = 1), поддерживая превосходный динамический отклик в широком диапазоне условий, а также отличные статические характеристики при малых потребляемых токах.

Области применения

  • Портативное телекоммуникационное оборудование
  • Малопотребляющие промышленные и измерительные системы
  • Петлевые фильтры
  • Активные и прецизионные фильтры
  • Интеграторы
  • Усилители для тензодатчиков
  • Портативные медицинские измерительные приборы
  • Контроль потребляемого тока

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8682

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.