Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Малое напряжение смещения: 130 мкВ, макс.
- Дрейф входного напряжения смещения: 1.5 мкВ/°C, макс.
- Потребляемый ток: 1.1 мА/канал
- Маленький 5-выводный корпус TSOT23
- Работает от биполярного питания: от ±5 В до ±15 В
Подробнее о продукте
Усилитель AD8677 принадлежит к следующему поколению прецизионных усилителей с крайне низким напряжением смещения. Технология iPolar™ компании Analog Devices позволяет ему обеспечивать высокие показатели, характерные для усилителей типа OP07, при меньшем энергопотреблении (потребляемый ток 1.1 мА, тип.), малом входном токе смещения (±2 нА, макс.), а также более высоких значениях коэффициента ослабления синфазных сигналов/коэффициента ослабления пульсаций питания (130 дБ), в корпусе TSOT23 малых габаритов. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в диапазоне напряжений питания от ±5 В до ±15 В.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.