Обзор
Особенности и преимущества
- Очень малый шум напряжения: 2.8 нВ/√Гц
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Малый входной ток смещения: 2 нА, макс.
- Очень низкое напряжение смещения: 75 мкВ, макс.
- Малый дрейф входного напряжения смещения: 0.6 мкВ/°C, макс.
- Очень высокий коэффициент усиления: 120 дБ
- Широкая полоса: 10 МГц, тип.
- Питание от ±5 В до ±18 В
Подробнее о продукте
Прецизионный операционный усилитель (ОУ) AD8675 обладает крайне низкими напряжением смещения, дрейфом и шумом напряжения, а также очень малыми входными токами смещениями во всем рабочем диапазоне температур. Он представляет собой прецизионный, широкополосный ОУ с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и очень низким шумом. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются при напряжениях питания от ±5 В до ±15 В.
AD8675 имеет rail-to-rail диапазон выходных напряжений, как и OP184, однако обладает большей полосой и еще меньшим шумом напряжения, а также малыми статическими погрешностями и низкой потребляемой мощностью, как у усилителя промышленного стандарта OP07. В отличие от других малошумящих rail-to-rail ОУ AD8675 имеет очень малый входной ток смещения и низкий входной шум тока.
Благодаря типичному значению напряжения смещения всего 10 мкВ, дрейфу напряжения смещения 0.2 мкВ/°C и размаху шума всего 0.10 мкВ (в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) AD8675 идеально подходит для задач, в которых недопустимы большие погрешности усиления. В случаях, когда требуется еще меньшая погрешность смещения, может быть использована патентованная схема коррекции нуля, которая позволяет уменьшить комбинацию погрешностей смешения самого компонента и системы в целом до 3.5 мВ (приведенная к входу) путем внешней компенсации. В отличие от аналогичных схем в усилителях предыдущих поколений AD8675 обеспечивает подобную коррекцию без негативного влияния на дрейф напряжения смещения, коэффициент ослабления синфазного сигнал (КОСС) и коэффициент ослабления пульсаций питания усилителя. Комбинация очень низкого шума, малого входного тока смещения и широкой полосы дает значительные преимущества в прецизионных измерительных приборах, фильтрах схем ФАПЧ и других прецизионных фильтрах, схемах с датчиками положения и давления, медицинских измерительных приборах и усилителях сигналов тензодатчиков. Низкий шум, высокие статические характеристики и rail-to-rail диапазон выходных напряжений, обеспечиваемый AD8675, позволяют добиться максимальных значений отношения сигнал-шум и динамического диапазона во многих системах.
Малые габариты корпусов и низкое энергопотребление AD8675 дают возможность максимально увеличить плотность каналов или минимизировать размеры печатной платы в оборудовании с жесткими требованиями к габаритам.
Усилитель AD8675 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). Он выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе MSOP и популярном 8-выводном узком корпусе SOIC. Корпуса обоих типов соответствуют требованиям RoHS. Компоненты в корпусе MSOP доступны только в катушках на бобине.
Области применения
- Прецизионные измерительные приборы
- Фильтры ФАПЧ
- Контуры управления лазерными диодами
- Усилители сигналов тензодатчиков
- Медицинские измерительные приборы
- Усилители сигналов термопар
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (5)
Материалы по теме
Описание схемы (5)
Технические статьи (3)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8675 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.