Обзор
Особенности и преимущества
- Очень низкий шум: 3.8 нВ/√Гц
- Широкая полоса: 10 МГц
- Низкий входной ток смещения: 12 нА, макс.
- Малое напряжение смещения: 75 мкВ, макс.
- Малый потребляемый ток: 3 мА на канал, тип.
- Биполярное питание: от ±5 В до ±15 В
- Стабилен при единичном усилении
- Эффект обращения фазы отсутствует
Подробнее о продукте
AD8671S - это прецизионный усилитель, обладающий очень низким шумом, очень малым напряжением смещения и дрейфом, низким входным током смещения, шириной полосы 10 МГц и низкой потребляемой мощностью. Комбинация крайне низкого шума, высокой точности, быстродействия и стабильности, обеспечиваемая AD8671S не имеет аналогов.К возможным областям применения данных усилителей относятся высококачественные фильтры для схем ФАПЧ, прецизионные фильтры, прецизионные схемы управления источниками питания, автоматизированное тестовое оборудование, системы сбора данных и прецизионные системы управления. AD8671S работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −55°C до +125°С.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Single Event Effects Radiation Reports (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.