Обзор
Особенности и преимущества
- Offset voltage: 2.5 mV max
- Low input bias current: 1 pA max
- Single-supply operation: 5 V to 16 V
- Dual-supply operation: ±2.5 V to ±8 V
- Low noise: 8 nV/√Hz @ 10 kHz
- Wide bandwidth: 4 MHz
- Rail-to-rail output
- Unity-gain stable
- Lead-free packaging
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD866x family are single supply, rail-to-rail output amplifiers with low noise performance featuring an extended operating range with supply voltages up to 16 V. They also feature low input bias currents, wide signal bandwidth, and low input voltage and current noise. For lower offset voltage, choose the AD8661/AD8662/AD8664 family. The combination of low offsets, very low input bias currents, and wide supply range make these amplifiers useful in a wide variety of cost sensitive applications normally associated with much higher priced JFET amplifiers. Systems using high impedance sensors, such as photo diodes, benefit from the combination of low input bias current, low noise, and low offset and bandwidth. The wide operating voltage range matches high performance ADCs and DACs. Audio applications and medical monitoring equipment can take advantage of the high input impedance, low voltage and current noise, wide bandwidth, and the lack of popcorn noise found in many other low input bias current amplifiers.
The AD866x family is specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). See ordering guide for automotive models.
- Sensor amplification
- Reference buffers
- Medical equipment
- Physiological measurements
- Signal filters and conditioning
- Consumer audio
- Photodiode amplification
- ADC driver
- Level shifting circuits
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.