Обзор
Особенности и преимущества
- Напряжение смещения: 2.5 мВ, макс.
- Малый входной ток смещения: 1 пА, макс.
- Однополярное питание: от 5 В до 16 В
- Биполярное питание: от ±2.5 В до ±8 В
- Низкий шум: 8 нВ/√Гц на 10 кГц
- Широкая полоса: 4 МГц
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Стабилен при единичном усилении
- Бессвинцовое исполнение корпусов
Подробнее о продукте
Семейство AD866x включает в себя усилители с однополярным питанием и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), обладающие низким шумом, расширенным рабочим диапазоном и напряжением питания до 16 В. Они также обладают малыми входными токами смещения, широкой полосой и низкими значениями входного шума напряжения и тока. Если вам необходим усилитель с меньшим напряжением смещения, выберите усилители серии AD8661/AD8662/AD8664.
Благодаря комбинации низкого напряжения смещения, очень малых входных токов смещения и широкого диапазона напряжений питания этот усилитель представляет интерес для широкого спектра задач, в которых обычно применяются гораздо более дорогостоящие усилители на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом). Совокупность малого входного тока смещения, низкого шума, низкого напряжения смещения и широкой полосы является привлекательной для систем с высокоимпедансными датчиками, например, фотодиодами. Широкий диапазон напряжений питания соответствует требованиям современных высокопроизводительных АЦП и ЦАП. Высокий входной импеданс, низкие шум напряжения и шум тока, широкая полоса и отсутствие “попкорн-шума”, характерного для многих других усилителей с малым входным током смещения, могут быть полезны в аудиосистемах и медицинском оборудовании для контроля состояния пациентов.
Компоненты семейства AD866x работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40° до +125°C).
Области применения
- Буферы источников опорного напряжения
- Медицинское оборудование
- Измерения физиологических параметров
- Фильтрация и аналоговое преобразование сигналов
- Бытовая аудиоаппаратура
- Усиление сигналов фотодиодов
- Драйверы АЦП
- Схемы преобразования уровней
Data Sheet, Rev. A, 10/06
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8665 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.