Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.при VS = 5 В
- Малый входной ток смещения: 1 пА, макс.
- Работает с однополярным питанием: от 5 до 16 В
- Низкий шум: 10 нВ/√Гц
- Широкая полоса: 4 МГц
- Стабилен при единичном усилении
- Миниатюрные корпуса
- 8-выводный LFCSP 3 мм × 3 мм
- 8-выводный MSOP и узкий SOIC
- 14-выводный TSSOP и узкий SOIC
Подробнее о продукте
AD8661 / AD8662 / AD8664 – это усилители с однополярным питанием и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), в которых для поддержания низкого напряжения смещения применяется патентованная компанией Analog Devices технология подгонки DigiTrim®. Компоненты имеют расширенный рабочий диапазон и напряжение питания до 16 В. Они также обладают малыми входными токами смещения, широкой полосой и низкими входными шумами напряжения и тока.
Благодаря комбинации низкого напряжения смещения, очень малых входных токов смещения и широкого диапазона напряжений питания этот усилитель представляет интерес для широкого спектра задач, в которых обычно применяются гораздо более дорогостоящие усилители на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом). Совокупность малого входного тока смещения, низкого шума, низкого напряжения смещения и широкой полосы является привлекательной для систем с высокоимпедансными датчиками, например, фотодиодами. Широкий диапазон напряжений питания соответствует требованиям современных высокопроизводительных АЦП и ЦАП. Высокий входной импеданс, низкие шум напряжения и шум тока, широкая полоса и отсутствие “попкорн-шума” (эффект, характерный для многих других усилителей с малым входным током смещения) могут быть полезны в аудиосистемах и медицинском оборудовании для контроля состояния пациентов.
Одноканальный усилитель AD8661 выпускается в узком 8-выводном корпусе SOIC и в ультратонком 8-выводном корпусе LFCSP. Версия AD8661 в корпусе SOIC работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. AD8662 выпускается в узком 8-выводном корпусе SOIC, а также 8-выводном корпусе MSOP, и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. AD8664 выпускается в узком 14-выводном корпусе SOIC и в 14-выводном корпусе TSSOP, и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Многополюсные фильтры
- Прецизионные источники опорного напряжения
- Измерение физиологических параметров
- Интерфейс с датчиками
- Медицинское оборудование
- Бытовая аудиоаппаратура
- Усиление сигналов фотодиодов
- Буферизация/преобразование уровней
- Драйверы АЦП
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8664 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.