Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое напряжение смещения: 175 мкВ, макс. при VSY = 5 В
- Малый потребляемый ток: 275 мкА/канал, макс.
- Работает с однополярным питанием: от 5 В до 16 В
- Низкий шум: 23 нВ/√Гц
- Малый входной ток смещения: 300 фА
- Стабилен при единичном усилении
- Корпуса
- 3 мм × 3 мм, 8-выводный LFCSP
- 8-выводный SOIC
Подробнее о продукте
AD8663 / AD8667 / AD8669 - это усилители с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), для обеспечения малого напряжения смещения в которых применяется патентованная компанией Analog Devices технология DigiTrim®. Компоненты семейства AD866x имеют расширенный рабочий диапазон и напряжение питания до 16 В. Они обладают малым входным током смещения, малым входным напряжением смещения и низким шумом тока.
Благодаря комбинации низкого напряжения смещения, очень малого входного тока смещения и широкого диапазона напряжений питания эти усилители представляют интерес для широкого спектра задач, в которых обычно применяются гораздо более дорогостоящие усилители на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом). Совокупность малого входного тока смещения, низкого шума, малого напряжения смещения и широкой полосы является привлекательной для систем с высокоимпедансными датчиками, например, фотодиодами.
Возможность работы с однополярным (от 5 В до 16 В) или биполярным (от ±2.5 В до ±8 В) напряжениями питания позволяет применять данный компонент во многих областях. Rail-to-rail диапазон выходных напряжений обеспечивает расширение динамического диапазона при работе с низкочастотными преобразователями данных. Малый дрейф тока смещения хорошо подходит для прецизионных преобразователей ток-напряжение. Комбинация низких значений напряжения смещения, дрейфа напряжения смещения и шума также делает эти операционные усилители идеальным выбором для усиления, регулировки смещения постоянной составляющей и построения активных фильтров в измерительных и медицинских приложениях. Эти малопотребляющие операционные усилители могут применяться в термометрах на инфракрасном излучении, приборах для измерения pH и окислительно-восстановительного потенциала (ORP), схемах интерфейса с датчиками давления и других схемах преобразования сигналов датчиков для удаленного измерения или беспроводных приборов.
AD8663/AD8667/AD8669 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Одноканальный усилитель AD8663 выпускается в узком 8-выводном корпусе SOIC и очень тонком 8-выводном корпусе LFCSP. Двухканальный усилитель AD8667 выпускается в узком 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном корпусе MSOP. Четырехканальный усилитель AD8669 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC.
Области применения
- Схемы интерфейса с датчиками
- Трансимпедансные усилители
- Электрометрические усилители
- Усиление сигналов фотодиодов
- Малопотребляющие драйверы АЦП
- Медицинские диагностические приборы
- Измерители pH и ORP
- Буферы ЦАП и источников опорного напряжения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.