Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий потребляемый ток при высоком напряжении (18 В): 22 мкА, макс.
- Низкое напряжение смещения: 350 мкВ, макс.
- Малый входной ток смещения: 20 пА, макс.
- Произведение коэффициента усиления на ширину полосы: 230 кГц при AV = 100, тип.
- Частота единичного усиления: 230 кГц
- Ширина полосы при замкнутой цепи ОС по уровню −3 дБ: 305 кГц
- Однополярное питание: от 2.7 В до 18 В
- Биполярное питание: от ±1.35 В до ±9 В
- Стабилен при единичном усилении
- Превосходная устойчивость к электромагнитным помехам
Подробнее о продукте
AD8657/AD8659 – это двухканальный и четырехканальный микропотребляющие, прецизионные усилители с rail-to-rail входом/выходом, которые оптимизированы для применения в системах с малой потребляемой мощностью и широким диапазоном напряжений питания.
AD8657/AD8659 работают с напряжениями питания от 2.7 В до 18 В и потребляют типичный ток в состоянии покоя 18 мкА. Для поддержания малого напряжения смещения в компонентах применяется патентованная компанией Analog Devices, Inc. технология DigiTrim®. AD8657/AD8659 также обладают высокой устойчивостью к электромагнитным помехам.
Комбинация малого потребляемого тока, низкого напряжения смещения, очень малого входного тока смещения, широкого диапазона напряжений питания и rail-to-rail диапазона входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) делают AD8657/AD8659 идеальным выбором для контроля тока в системах управления двигателями и промышленными технологическими процессами. Благодаря высоким статическим характеристикам эти компоненты идеально подходят для усиления и буферизации сигналов постоянного тока в схемах интерфейса с датчиками или высокоимпедансными источниками.
AD8657/AD8659 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). AD8657 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и LFCSP; AD8659 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC и 16-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Портативные операционные системы
- Схемы контроля тока
- Драйверы токовой петли 4-20 мА
- Буферизация/преобразование уровней
- Многополюсные фильтры
- Удаленные/беспроводные датчики
- Малопотребляющие трансимпедансные усилители
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8657 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.