Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise: 2.7 nV/√rHz @ f = 10 kHz
- Low offset voltage: 250 μV max over Vcm
- Low Distortion: 0.0008%
- Offset voltage drift: 0.4 μV/°C typ and 2.3 μV/°C max
- Bandwidth: 28 MHz
- Rail-to-rail Input/Output
- Unity Gain Stable
- 2.7 V to 5.5 V Operation
- −40°C to +125°C Operation
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD8655/AD8656 are the industry’s lowest noise, precision CMOS amplifiers. They leverage the Analog Devices DigiTrim® technology to achieve high dc accuracy.
The AD8655/AD8656 provide low noise (2.7 nV/√Hz at 10 kHz), low THD + N (0.0007%), and high precision performance (250 μV max over VCM) to low voltage applications. The ability to swing rail-to-rail at the input and output enables designers to buffer analog-to-digital converters (ADCs) and other wide dynamic range devices in single-supply systems.
The high precision performance of the AD8655/AD8656 improves the resolution and dynamic range in low voltage applications. Audio applications, such as microphone pre-amps and audio mixing consoles, benefit from the low noise, low distortion, and high output current capability of the AD8655/AD8656 to reduce system level noise performance and maintain audio fidelity. The high precision and rail-to-rail input and output of the AD8655/ AD8656 benefit data acquisition, process controls, and PLL filter applications.
The AD8655/AD8656 are fully specified over the −40°C to +125°C temperature range. The AD8655/AD8656 are available in Pb-free, 8-lead MSOP and SOIC packages. The AD8655/ AD8656 are both available for automotive applications.
Applications
- ADC and DAC buffers
- Audio
- Industrial controls
- Precision Filters
- Digital Scales
- Automotive collision avoidance
- PLL filters
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.