Обзор
Особенности и преимущества
- Single Supply Operation: 2.7 V to 5.5 V
- Space-Saving MSOP Packaging
- Bandwidth: 50 MHz @ 5 V
- Offset Voltage: 100uV typ
- 41 V/us Slew Rate
- Rail-to-Rail Input and Output Swing
- Input Bias Current: 1 pA
- Supply Current: 8 mA/op amp
Подробнее о продукте
The AD8651 and AD8652 are high precision low noise low distortion rail-to-rail CMOS operational amplifiers running at single supply voltage from 2.7V to 5.5V.
The single and dual amplifiers are both offered in the 8-Lead SOIC package and the single is also offered in the 8- Lead MSOP package.
The AD8651/2 features high speed, high bandwidth, low noise and high precision. They are rail-to-rail output amplifiers with a gain bandwidth of 50 MHz and typical voltage offset of 150uV from a 5V supply. It also features low noise of 5nV per square root Hertz.
The AD8651/2 can be used in communication areas, such as cell phone transmission power control, fiber optics networking, wireless networking and video line drivers.
The AD8651/2 are specified over the extended industrial (-40°C to +125C°) temperature range.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.