Обзор
Особенности и преимущества
- Offset voltage: 2.5 mV maximum
- Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
- Low noise: 8 nV/√Hz
- Wide bandwidth: 24 MHz
- Slew rate: 11 V/μs
- Short-circuit output current: 120 mA
- Qualified for automotive applications
- No phase reversal
- Low input bias current: 1 pA
- Low supply current per amplifier: 2 mA maximum
- Unity gain stable
Подробнее о продукте
The AD8646 and the AD8647 are the dual, and the AD8648 is the quad, rail-to-rail, input and output, single-supply amplifiers featuring low offset voltage, wide signal bandwidth, low input voltage, and low current noise. The AD8647 also has a low power shutdown function.
The combination of 24 MHz bandwidth, low offset, low noise, and very low input bias current makes these amplifiers useful in a wide variety of applications. Filters, integrators, photodiode amplifiers, and high impedance sensors all benefit from the combination of performance features. AC applications benefit from the wide bandwidth and low distortion. The AD8646/AD8647/AD8648 offer high output drive capability, which is excellent for audio line drivers and other low impedance applications. The AD8646 and AD8648 are available for automotive applications (see the Ordering Guide).
Applications include portable and low powered instrumentation, audio amplification for portable devices, portable phone headsets, barcode scanners, and multipole filters. The ability to swing rail to rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in single-supply systems.
Applications
- Battery-powered instruments
- Multipole filters
- ADC front ends
- Sensors
- Barcode scanners
- ASIC input or output amplifiers
- Audio amplifiers
- Photodiode amplifiers
- Datapath/mux/switch control
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.