Обзор

Особенности и преимущества

  • Ширина полосы при единичном усилении: 5.5 МГц
  • Малое напряжение смещения: 1.0 мВ
  • Скорость нарастания: 7.5 В/мкс
  • Работает с однополярным питанием: от 5 В до 18 В
  • Высокий выходной ток: 70 мА
  • Малый потребляемый ток: 800 мкА/канал
  • Сохраняет стабильность при больших емкостных нагрузках
  • Rail-to-rail диапазоны входных и выходных напряжений

Подробнее о продукте

AD8614 (одноканальный) и AD8644 (четырехканальный) – это rail-to-rail усилители (диапазон входных и выходных напряжений до напряжений питания) с однополярным питанием и полосой 5.5 МГц, которые оптимизированы для работы с ЖК мониторами.

Компоненты производятся по технологии изготовления высоковольтных, крайне быстродействующих комплементарных биполярных транзисторов (HV XFCB) компании Analog Devices. Эта патентованная технология основана на применении изоляционных канавок, уменьшающих внутреннюю паразитную емкость, за счет чего увеличиваются произведение коэффициента усиления на ширину полосы, запас по фазе и допустимая емкостная нагрузка. Усилители обладают малым потребляемым током (800 мкА на канал, тип.), что критически важно для портативных устройств или схем с плотной компоновкой компонентов. Кроме того, благодаря rail-to-rail диапазону выходных напряжений они обеспечивают больший динамический диапазон и большие возможности управления по сравнению со стандартными усилителями видеосигналов.

Данные продукты работают с напряжениями питания от 5 В до 18 В. Уникальная комбинация нагрузочной способности 70 мА, высоких скоростей нарастания и высокой допустимой емкости нагрузки делает AD8614/AD8644 идеальным выбором для систем с ЖК дисплеями.

AD8614 и AD8644 работают в температурном диапазоне от –20°C до +85°C. Они выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23, 14-выводном корпусе TSSOP и 14-выводном корпусе SOIC. Все корпуса предназначены для поверхностного монтажа и могут поставляться в лентах на бобине.

Области применения

  • Драйверы сигналов VCOM и коррекции яркости ЖК-дисплеев
  • Модемы
  • Портативные измерительные приборы
  • Организация непосредственного доступа

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь