Обзор

Особенности и преимущества

  • Малый потребляемый ток: 250 мкА, макс.
  • Очень низкий входной ток смещения: 1 пА, макс.
  • Малое напряжение смещения: 750 мкВ, макс.
  • Однополярное питание: от 5 В до 26 В
  • Биполярное питание: от ±2.5 В до ±13 В
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Стабилен при единичном усилении
  • Корпуса SOIC и LFCSP (3 мм × 3 мм)

AD8643-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

  • Загрузите техническое описание AD8643-EP (pdf, на англ. яз.)
  • Военный температурный диапазон (от −55°C до +125°C)
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна площадка изготовления
  • Расширенные возможности уведомления об изменениях продукта
  • Данные сертификационных испытаний доступны по запросу
  • Номер чертежа DSCC V62/12653

Подробнее о продукте

AD8641/AD8642/AD8643 – это малопотребляющие, прецизионные усилители с входным каскадом на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), которые обладают крайне низким входным током смещения и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Компоненты серии AD8641 имеют высокий выходной импеданс, малый ток смещения и малый потребляемый ток – характеристики, которые являются ключевыми для аппаратов ЭКГ, контроля качества сна и приборов анализа крови. Благодаря rail-to-rail диапазону выходных напряжений разработчики могут использовать эти усилители для буферизации сигналов компонентов с большим размахом выходного напряжения в системах с однополярным питанием.

Компоненты серии AD8641 также идеально подходят подходят для систем с многоканальными платами, в которых для упрощения отвода тепла требуется низкое энергопотребление. К другим областям применения данных усилителей относятся интерфейс с фотодиодами, драйверы опорного уровня для автоматизированного тестового оборудования, управление зарядом аккумуляторов и промышленные системы управления.

Компоненты серии AD8641 гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. AD8641 выпускается в бессвинцовых 5-выводном корпусе SC70 и 8-выводном корпусе SOIC. AD8642 выпускается в бессвинцовых 8-выводных корпусах MSOP и SOIC. AD8643 выпускается в бессвинцовых 14-выводном корпусе SOIC и16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм.

Области применения

  • Медицинские измерительные приборы
  • Усилители сигналов фотодиодов
  • Прецизионное измерение тока
  • Измерительные приборы с питанием от батарей
  • Прецизионные фильтры

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8643

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.