Обзор
Особенности и преимущества
- Малый потребляемый ток: 250 мкА, макс.
- Очень низкий входной ток смещения: 1 пА, макс.
- Малое напряжение смещения: 750 мкВ, макс.
- Однополярное питание: от 5 В до 26 В
- Биполярное питание: от ±2.5 В до ±13 В
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Стабилен при единичном усилении
- Эффект обращения фазы отсутствует
Подробнее о продукте
AD8641/AD8642/AD8643 – это малопотребляющие, прецизионные усилители с входным каскадом на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), которые обладают крайне низким входным током смещения и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Благодаря близкому к rail-to-rail диапазону входных напряжений и rail-to-rail диапазону выходных напряжений разработчики могут использовать эти усилители для буферизации сигналов КМОП ЦАП, специализированных микросхем (ASIC) и других компонентов с большим размахом выходного напряжения в системах с однополярным питанием. Выходные сигналы сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 500 пФ.
AD8641/AD8642/AD8643 хорошо подходят для систем с многоканальными платами, в которых для упрощения отвода тепла требуется низкое энергопотребление. К другим областям применения данных усилителей относятся интерфейс с фотодиодами, драйверы опорного уровня для автоматизированного тестового оборудования, управление зарядом аккумуляторов и промышленные системы управления.
AD8641/AD8642/AD8643 гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. AD8641 выпускается в бессвинцовых 5-выводном корпусе SC70 и 8-выводном корпусе SOIC. AD8642 выпускается в бессвинцовых 8-выводных корпусах MSOP и SOIC. AD8643 выпускается в бессвинцовых 14-выводном корпусе SOIC и16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм.
Области применения
- Измерительные приборы с питанием от сети/батарей
- Усилители сигналов фотодиодов
- Прецизионное измерение тока
- Медицинские измерительные приборы
- Промышленные системы управления
- Прецизионные фильтры
- Портативные звуковые системы
- Автоматизированное тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.