Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Малое напряжение смещения: 9 мкВ, макс.
- Дрейф напряжения смещения: 0.04 мкВ/°C, макс.
- Rail-to-rail диапазон выходного напряжения
- Однополярное питание от 5 В до 16 В или биполярное питание от ±2.5 В до ±8 В
- Высокий коэффициент усиления: 136 дБ, тип.
- Высокий КОСС: 133 дБ, тип.
- Высокий коэффициент ослабления пульсаций питания: 143 дБ, тип.
- Очень низкий входной ток смещения: 40 пА, макс.
- Малый потребляемый ток: 1.3 мА, макс.
Подробнее о продукте
AD8638 и AD8639 – это одноканальный и двухканальный широкополосные усилители с автоматической коррекцией нуля, которые обладают rail-to-rail диапазоном выходного напряжения (размах напряжения до напряжений питания) и низким шумом. Они имеют очень низкие значения напряжения смещения, дрейфа и тока смещения. Компоненты гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при однополярном напряжении питания в диапазоне от 5 В до 16 В (или биполярном напряжении питания в диапазоне от ±2.5 В до ±8 В).
AD8638/AD8639 обладают достоинствами, которые ранее можно было встретить лишь в дорогих усилителях с нулевым дрейфом или стабилизацией прерыванием. Благодаря применению разработанной компанией Analog Devices топологии эти усилители с автоматической коррекцией нуля обеспечивают высокую точность и низкий шум при низкой стоимости. Компоненты не требуют применения внешних конденсаторов. Кроме того, в AD8638/AD8639 значительно снижен шум цифровой коммутации, который характерен для большинства усилителей со стабилизацией прерыванием.
Благодаря комбинации типичного напряжения смещения всего 3 мкВ, дрейфа 0.01 мкВ/°C и шума 1.2 мкВ (размах в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) AD8638/AD8639 хорошо подходят для задач, в которых требуется минимизация возможных источников погрешностей. Компоненты имеют практически нулевой дрейф во всем диапазоне рабочих температур, что является большим преимуществом для схем усиления сигналов тензодатчиков, датчиков положения и давления, а также для медицинского оборудования. Обеспечиваемый AD8638/AD8639 rail-to-rail диапазон выходных напряжений позволяет добиться максимального увеличения отношения сигнал/шум во многих системах.
AD8638/AD8639 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). Одноканальный усилитель AD8638 выпускается в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT-23 и 8-выводном корпусе SOIC. Двухканальный усилитель AD8639 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP, SOIC и LFCSP.
AD8638/AD8639 являются представителями постоянного растущего семейства операционных усилителей с автоматической коррекцией нуля, предлагаемых компанией Analog Devices (см. таблицу 1 в техническом описании).
Области применения
- Датчики давления и положения
- Усилители сигналов тензодатчиков
- Медицинские измерительные приборы
- Усилители сигналов термопар
- Автомобильные датчики
- Прецизионные источники опорного напряжения
- Прецизионное измерение тока
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Обучающие материалы (6)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.