Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
This amplifier has ultralow offset, drift, and bias current. The AD8629S is a wide bandwidth auto-zero amplifier featuring rail-to-rail input and output swing and low noise. Operation is fully specified from 2.7 V to 5 V single supply (±1.35 V to ±2.5 V dual supply). The AD8629S provide benefits previously found only in expensive auto-zeroing or chopper-stabilized amplifiers. Using Analog Devices, Inc., topology, these zero-drift amplifiers combines high accuracy and low noise. No external capacitor is required. In addition, the AD8629S greatly reduce the digital switching noise found in most chopper-stabilized amplifiers. The AD8629S is suited for applications where error sources cannot be tolerated. Position and pressure sensors, and strain gage amplifiers benefit greatly from nearly zero drift over their operating temperature range. Many systems can take advantage of the rail-to-rail input and output swings provided by the AD8629S to reduce input biasing complexity and maximize SNR. The AD8629S is specified for the extended industrial temperature range (−55°C to +125°C). The AD8629 is available in a 10-lead cerpack package.Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Single Event Effects Radiation Reports (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ad8629s Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.