Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Lowest auto-zero amplifier noise
- Low offset voltage: 1 μV
- Input offset drift: 0.002 μV/°C
- Rail-to-rail input and output swing
- 5 V single-supply operation
- High gain, CMRR, and PSRR: 130 dB
- Very low input bias current: 100 pA maximum
- Low supply current: 1.0 mA
- Overload recovery time: 50 μs
- No external components required
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
This amplifier has ultralow offset, drift, and bias current. The AD8628/AD8629/AD8630 are wide bandwidth auto-zero amplifiers featuring rail-to-rail input and output swing and low noise. Operation is fully specified from 2.7 V to 5 V single supply (±1.35 V to ±2.5 V dual supply).
The AD8628/AD8629/AD8630 provide benefits previously found only in expensive auto-zeroing or chopper-stabilized amplifiers. Using Analog Devices, Inc., topology, these zero-drift amplifiers combine low cost with high accuracy and low noise. No external capacitor is required. In addition, the AD8628/ AD8629/AD8630 greatly reduce the digital switching noise found in most chopper-stabilized amplifiers.
With an offset voltage of only 1 μV, drift of less than 0.005 μV/°C, and noise of only 0.5 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz), the AD8628/AD8629/AD8630 are suited for applications where error sources cannot be tolerated. Position and pressure sensors, medical equipment, and strain gage amplifiers benefit greatly from nearly zero drift over their operating temperature range. Many systems can take advantage of the rail-to-rail input and output swings provided by the AD8628/AD8629/AD8630 to reduce input biasing complexity and maximize SNR.
The AD8628/AD8629/AD8630 are specified for the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The AD8628 is available in tiny 5-lead TSOT, 5-lead SOT-23, and 8-lead narrow SOIC plastic packages. The AD8629 is available in the standard 8-lead narrow SOIC and MSOP plastic packages. The AD8630 quad amplifier is available in 14-lead narrow SOIC and 14-lead TSSOP plastic packages. See the Ordering Guide section for automotive grades.
Applications
- Automotive sensors
- Pressure and position sensors
- Strain gage amplifiers
- Medical instrumentation
- Thermocouple amplifiers
- Precision current sensing
- Photodiode amplifiers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (9)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (5)
Материалы по теме
Обучающие материалы (6)
Технические статьи (5)
Analog Dialogue
StudentZone Articles (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8628 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.