Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень низкий IB: 1 пА, макс.
  • Однополярное питание: от 5 В до 26 В
  • Биполярное питание: от ±2.5 В до ±13 В
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Малый потребляемый ток: 630 мкА/канал, тип.
  • Малое напряжение смещения: 500 мкВ, макс.
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Подробнее о продукте

Компоненты серии AD862x - это прецизионные усилители с входным каскадом на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET). Они в полной мере поддерживают однополярное напряжение питания, обладают низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Выходные сигналы остаются стабильными при емкостных нагрузках более 500 пФ. Потребляемый ток составляет менее 630 мкА на канал. К возможным областям применения AD862x относятся трансимпедансные усилители сигналов фотодиодов, драйверы опорного уровня для автоматизированного тестового оборудования, управление зарядом аккумуляторов, измерительные приборы с питанием от сети и от батарей, а также удаленные схемы преобразования сигналов датчиков, включая автомобильные датчики.

Благодаря близкому к rail-to-rail диапазону входных напряжений и rail-to-rail диапазону выходных напряжений разработчики могут использовать усилители серии AD862x для буферизации сигналов КМОП ЦАП, специализированных микросхем (ASIC) и других компонентов с большим размахом выходного напряжения в системах с однополярным питанием.

Ширина полосы, равная 5 МГц, и малое напряжение смещения идеально подходят для прецизионных фильтров.

Компоненты серии AD862x гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +85°C). AD8627 выпускается в 5-выводном корпусе SC70 и 8-выводном корпусе SOIC для поверхностного монтажа. Компоненты в корпусе SC70 доступны только в катушках на бобине. AD8626 выпускается в корпусе MSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.