Обзор
Особенности и преимущества
- Малое напряжение смещения: 125 мкВ, макс.
- Потребляемый ток: 215 мкА/канал тип.
- Входной ток смещения: 200 пА, макс.
- Малый дрейф входного напряжения смещения: 1.2 мкВ/°C, макс.
- Низкий шум напряжения: 11 нВ/√Гц
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Стабилен при единичном усилении
- Работает с напряжениями питания от ±2.5 В до ±15 В
Подробнее о продукте
AD8622 – это двухканальный прецизионный операционный усилитель (ОУ) с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), обладающий низким потребляемым током – всего 350 мкА, макс., в диапазоне температур и напряжений питания. Кроме того, он обладает крайне низкими значениями напряжения смещения, дрейфа и шума напряжения, а также очень низким входным током смещения во всем диапазоне рабочих температур.
Благодаря комбинации типичного напряжения смещения всего 10 мкВ, дрейфа смещения 0.5 мкВ/°C и шума всего 0.2 мкВ (размах в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) данный усилитель идеально подходит для задач, в которых требуется минимизация погрешностей. За счет низкого шума, высоких статических характеристик и rail-to-rail диапазона выходных напряжений AD8622 позволяет добиться максимального увеличения отношения сигнал-шум и динамического диапазона при работе от низких напряжений питания во многих системах. AD8622 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C и выпускается в бессвинцовых корпусах SOIC и MSOP.
Области применения
- Портативные прецизионные измерительные приборы
- Контуры управления лазерными диодами
- Медицинские измерительные приборы
- Усилители сигналов тензодатчиков
- Усилители сигналов термопар
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (5)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8622 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.