Обзор
Особенности и преимущества
- Offset voltage: 2.2 mV maximum
- Low input bias current: 1 pA maximum
- Single-supply operation: 1.8 V to 5.5 V
- Low noise: 22 nV/√Hz
- Micropower: 50 μA/amplifier maximum over temperature
- No phase reversal
- Unity gain stable
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD8613 / AD8617 / AD8619 are single, dual, and quad micropower, rail-to-rail input and output amplifiers that feature low supply current, as well as low input voltage and current noise. The parts are fully specified to operate from 1.8 V to 5 V single supply, or ±0.9 V and ±2.5 V dual supply. The combination of low noise, very low input bias currents, and low power consumption make the AD8613 / AD8617 / AD8619 especially useful in portable and loop-powered instrumentation.
The ability to swing rail-to-rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in low power, single-supply systems.
The AD8613 is available in a 5-lead SC70 package and a 5-lead TSOT-23 package. The AD8617 is available in 8-lead MSOP, 8-lead SOIC, and 8-lead LFCSP packages. The AD8619 is available in 14-lead TSSOP and 14-lead SOIC packages. The AD8617W is qualified for automotive applications and is available in 8-lead MSOP and 8-lead SOIC packages. The AD8619W is qualified for automotive applications and is available in 14-lead SOIC and 14-lead TSSOP packages.
Applications
- Battery-powered instrumentation
- Multipole filters
- Current shunt sense
- Sensors
- ADC predrivers
- DAC drivers/level shifters
- Low power ASIC input or output amplifiers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8617 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.