Обзор
Особенности и преимущества
- Low Offset Voltage: 80 µV typ. 300 µV max
- Single-Supply Operation: 2.7 V to 5 V
- Low Noise: 8 nV/√Hz
- Wide Bandwidth: 20 MHz
- Slew Rate: 12 V/µs
- Low Distortion
- No Phase Reversal
- Low Input Bias Currents
- Unity Gain Stable
Подробнее о продукте
The AD8615, AD8616 and AD8618 are single, dual and quad rail-to-rail input and output single supply amplifiers featuring very low offset voltage, wide signal bandwidth, and low input voltage and current noise. These amplifiers use a patented trimming technique that achieves superior precision without laser trimming. All are fully specified to operate from +2.7 V to +5 V single supply.
The combination of low offsets, low noise, very low input bias currents, and high speed make these amplifiers useful in a wide variety of applications. Filters, integrators, photo-diode amplifiers and high impedance sensors all benefit from the combination of performance features. Audio and other AC applications benefit from the wide bandwidth and low distortion.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (6)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (5)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8615 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.