Обзор
Особенности и преимущества
- Функция фиксации сигнала
- Задержка распространения 4 нс при 5 В
- Однополярное питание: от 3 В до 5 В
- Полоса входного каскада 100 МГц
Подробнее о продукте
AD8611/AD8612 - это одноканальный и двухканальный компараторы с задержкой распространения 4 нс, имеющие комплементарные выходы и функцию фиксации уровня сигнала.
Малая задержка распространения (4 нс) делает AD8611/AD8612 отличным выбором для схем синхронизации и приемников линий передачи. Задержки распространения переднего и заднего фронтов сигнала хорошо согласованы и имеют одинаковый характер температурной зависимости. Благодаря этому AD8611/AD8612 хорошо подходят для схем восстановления тактового сигнала, поскольку скважность выходного сигнала не будет отличаться от скважности входного сигнала.
AD8611 имеет такую же конфигурацию выводов, как LT1016 и LT1394, но обладает меньшим потребляемым током и большим диапазоном входных синфазных напряжений, который включает в себя отрицательное напряжение питания.
AD8611/AD8612 работают в промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +85°C). AD8611 выпускается в 8- выводных корпусах для поверхностного монтажа MSOP и узком SOIC. AD8612 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP для поверхностного монтажа.
- Высокоскоростные схемы синхронизации
- Схемы восстановления и распределения тактовых сигналов
- Линейные приемники
- Цифровая связь
- Фазовые детекторы
- Высокоскоростные схемы выборки сигналов
- Детектирование в каналах чтения
- Платы PCMCIA
- Детекторы перехода через ноль
- Быстродействующие аналого-цифровые преобразователи (АЦП)
- Модернизация проектов на базе LT1394 и LT1016
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.