Обзор

Особенности и преимущества

  • Задержка распространения 4 нс при 5 В
  • Однополярное питание: от 3 В до 5 В
  • Полоса входного каскада 100 МГц
  • Функция фиксации сигнала

Подробнее о продукте

AD8611/AD8612 - это одноканальный и двухканальный компараторы с задержкой распространения 4 нс, имеющие комплементарные выходы и функцию фиксации уровня сигнала. При VCC ниже 4.3 В функция фиксации не функционирует. Малая задержка распространения (4 нс) делает AD8611/AD8612 отличным выбором для схем синхронизации и приемников линий передачи. Задержки распространения переднего и заднего фронтов сигнала хорошо согласованы и имеют одинаковый характер температурной зависимости. Благодаря этому AD8611/AD8612 хорошо подходят для схем восстановления тактового сигнала, поскольку скважность выходного сигнала не будет отличаться от скважности входного сигнала.

AD8611 имеет такую же конфигурацию выводов, как LT1016 и LT1394, но обладает меньшим потребляемым током и большим диапазоном входных синфазных напряжений, который включает в себя отрицательное напряжение питания.

AD8611/AD8612 работают в промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +85°C). AD8611 выпускается в 8- выводных корпусах для поверхностного монтажа MSOP и узком SOIC. AD8612 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP для поверхностного монтажа.

Области применения

  • Высокоскоростные схемы синхронизации
  • Схемы восстановления и распределения тактовых сигналов
  • Линейные приемники
  • Цифровая связь
  • Фазовые детекторы
  • Высокоскоростные схемы выборки сигналов
  • Детектирование в каналах чтения
  • Платы PCMCIA
  • Детекторы перехода через ноль
  • Быстродействующие аналого-цифровые преобразователи (АЦП)
  • Модернизация проектов на базе LT1394 и LT1016

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь