Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкий шум 6 нВ/√Гц
  • Малое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.
  • Малый входной ток смещения 10 пА, макс.
  • Короткое время установления: 600 нс до 0.01%
  • Низкие искажения
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Биполярное питание: от ±5 В до ±13 В

Подробнее о продукте

AD8610 (одноканальный) и AD8620 (двухканальный) - это прецизионные усилители с входным каскадом на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), обладающие крайне малыми напряжением смещения и дрейфом, очень низкими входными шумом напряжения и шумом тока, а также очень малым входным током смещения и широкой полосой. В отличие от многих усилителей на JFET транзисторах AD8610 поддерживает малый входной ток смещения во всем рабочем температурном диапазоне. Компонент обеспечивает стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ в неинвертирующей конфигурации с единичным коэффициентом усиления, и может легко работать с гораздо большими емкостными нагрузками при высоких значениях коэффициента усиления шума. Выходное напряжение AD8610 может достигать значений, не доходящих 1.2 В до напряжений питания даже при нагрузке 1 кОм, что позволяет максимально расширить динамический диапазон при ограниченных напряжениях питания. Скорость нарастания выходных сигналов составляет 50 В/мкс как в инвертирующей, так и в неинвертирующей конфигурациях, а время установления в пределах погрешности 0.01% - менее 600 нс. Благодаря этим характеристикам, а также высокому входному импедансу, отличной точности и очень высокой нагрузочной способности AD8610 представляет собой идеальный выбор для входного интерфейса высокопроизводительных АЦП и буферизации выходных сигналов ЦАП.

К возможным областям применения AD8610 и AD8620 относятся электронные измерительные приборы; схемы усиления, буферизации и интегрирования для автоматического тестового оборудования; медицинские приборы компьютерной томографии/магнитно резонансной томографии/ультразвуковой диагностики; высококачественные схемы усиления сигналов фотодиодов; широкополосные прецизионные фильтры (включая фильтры для схем ФАПЧ); и высококачественные схемы диапазона звуковых частот.

Заявленные в спецификации AD8610 гарантированно обеспечиваются в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40ºC до +125ºC). AD8610 выпускается в 8-выводном узком корпусе SOIC и миниатюрном корпусе MSOP8 для поверхностного монтажа. AD8620 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC. Компоненты в корпусе MSOP8 доступны только в лентах на бобине.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.