Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Offset Voltage: 40µV typ
- Low Input Bias Current: 1pA max
- Single-Supply Operation: 1.8 to 5 Volts
- Low Noise: 27 nV/vHz
- Micropower: 50 µA/Amp max
- No Phase Reversal
- Unity Gain Stable
Подробнее о продукте
The AD8603/AD8607/AD8609 are single/dual/quad micro-power rail-to-rail input and output amplifiers, respectively, that feature very low offset voltage as well as low input voltage and current noise.These amplifiers use a patented trimming technique that achieves superior precision without laser trimming. The parts are fully specified to operate from 1.8 V to 5.0 V single supply or from ±0.9 V to ±2.5 V dual supply. The combination of low offsets, low noise, very low input bias currents, and low power consumption makes the AD8603/AD8607/AD8609 especially useful in portable and loop-powered instrumentation.
The ability to swing rail to rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in low power, single-supply systems.
The AD8603 is available in a tiny 5-lead TSOT package. The AD8607 is available in 8-lead MSOP and 8-lead SOIC packages. The AD8609 is available in 14-lead TSSOP and 14-lead SOIC packages.
Applications- Battery-powered instrumentation
- Multipole filters
- Sensors
- Low power ASIC input or output amplifiers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Типовые проекты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.