Обзор
Особенности и преимущества
- Chinese data sheet available
- Low offset voltage: 65 µV maximum
- Low input bias currents: 1 pA maximum
- Low noise: 8 nV/√Hz
- Wide bandwidth: 10 MHz
- High open-loop gain: 1000 V/mV
- Unity gain stable
- Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
- 5-ball WLCSP for single (AD8605), and 8-ball WLCSP for dual (AD8606)
Подробнее о продукте
The AD8605, AD8606, and AD8608 are single, dual, and quad rail-to-rail input and output, single-supply amplifiers. They feature very low offset voltage, low input voltage and current noise, and wide signal bandwidth. They use the Analog Devices, Inc. patented DigiTrim® trimming technique, which achieves superior precision without laser trimming.
The combination of low offsets, low noise, very low input bias currents, and high speed makes these amplifiers useful in a wide variety of applications. Filters, integrators, photodiode amplifiers, and high impedance sensors all benefit from the combination of performance features. Audio and other ac applications benefit from the wide bandwidth and low distortion. Applications for these amplifiers include optical control loops, portable and loop-powered instrumentation, and audio amplification for portable devices.
The AD8605, AD8606, and AD8608 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The AD8605 single is available in 5-lead SOT-23 and 5-ball WLCSP packages. The AD8606 dual is available in an 8-lead MSOP, an 8-ball WLSCP, and a narrow SOIC surface-mounted package. The AD8608 quad is available in a 14-lead TSSOP package and a narrow 14-lead SOIC package. The 5-ball and 8-ball WLCSP offer the smallest available footprint for any surface-mounted operational amplifier. The WLCSP, SOT-23, MSOP, and TSSOP versions are available in tape-and-reel only.
Applications
- Photodiode amplification
- Battery-powered instrumentation
- Multipole filters
- Sensors
- Barcode scanners
- Audio
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8605 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.