Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low offset voltage: 500 μV maximum
- Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
- Low supply current: 750 μA/Amplifier
- Wide bandwidth: 8 MHz
- Slew rate: 5 V/μs
- Low distortion
- No phase reversal
- Low input currents
- Unity-gain stable
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD8601, AD8602, and AD8604 are single, dual, and quad rail-to-rail, input and output, single-supply amplifiers featuring very low offset voltage and wide signal bandwidth. These amplifiers use a new, patented trimming technique that achieves superior performance without laser trimming. All are fully specified to operate on a 3 V to 5 V single supply.The combination of low offsets, very low input bias currents, and high speed make these amplifiers useful in a wide variety of applications. Filters, integrators, diode amplifiers, shunt current sensors, and high impedance sensors all benefit from the combination of performance features. Audio and other ac applications benefit from the wide bandwidth and low distortion. For the most cost-sensitive applications, the D grades offer this ac performance with lower dc precision at a lower price point.
Applications for these amplifiers include audio amplification for portable devices, portable phone headsets, bar code scanners, portable instruments, cellular PA controls, and multipole filters.
The ability to swing rail-to-rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in single-supply systems.
The AD8601, AD8602, and AD8604 are specified over the extended industrial (−40°C to +125°C) temperature range. The AD8601, single, is available in a tiny, 5-lead SOT-23 package. The AD8602, dual, is available in 8-lead MSOP and 8-lead, narrow SOIC surface-mount packages. The AD8604, quad, is available in 14-lead TSSOP, 14-lead SOIC, and 16-lead QSOP packages.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Это онлайн-инструмент предназначен для оптимизации диапазона, коэффициента усиления и точности операционного усилителя.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.