Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий шум: 1.1 нВ/√Гц на 1 кГц
- Низкие искажения: THD = −120 дБ при 1 кГц
- Размах входного шума в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц: <76 нВ
- Скорость нарастания: 14 В/мкс
- Широкая полоса: 10 МГц
- Потребляемый ток: 4.8 мА/канал, тип.
- Низкое напряжение смещения: 10 мкВ, тип.
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD8599-EP (pdf, на англ. яз.)
- Расширенный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/16604 DSCC
Подробнее о продукте
AD8597/AD8599 - это обладающие очень низким шумом и малыми искажениями операционные усилители, которые идеально подходят для применения в качестве предварительных усилителей. Низкий шум (1.1 нВ/√Гц) и низкие гармонические искажения (−120 дБ, и ниже) AD8597/AD8599 в полосе звуковых частот обеспечивают широкий динамический диапазон, который требуется от предварительных усилителей в задачах обработки/воспроизведения звука, медицинских и измерительных системах. Благодаря превосходным показателям скорости нарастания (14 В/мкс) и произведения коэффициента усиления на ширину полосы (10 МГц) они хорошо подходят для медицинских систем. Низкие искажения и короткое время установления делают их идеальным выбором для буферизации сигналов преобразователей данных с высоким разрешением.
AD8597 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и LFCSP, а AD8599 - в 8-выводном корпусе SOIC. Оба компонента работают в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. AD8597 и AD8599 являются представителями постоянно растущего семейства операционных усилителей с малым шумом, предлагаемых компанией Analog Devices.
Области применения
- Предварительные усилители для профессиональной аудиоаппаратуры
- Автоматизированное тестовое оборудование/прецизионные тестеры
- Системы формирования/воспроизведения изображений
- Медицинские измерения/измерение физиологических параметров
- Прецизионные детекторы/измерительные приборы
- Прецизионные схемы преобразования данных
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (8)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.