Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single-supply operation: 2.5 V to 6 V
- High output current: ±250 mA
- Extremely low shutdown supply current: 100 nA
- Low supply current: 750 μA/Amp
- Wide bandwidth: 3 MHz
- Slew rate: 5 V/μs
- No phase reversal
- Very low input bias current
- High impedance outputs when in shutdown mode
- Unity-gain stable
Подробнее о продукте
The AD8591, AD8592, and AD8594 are single, dual, and quad rail-to-rail, input and output single-supply amplifiers featuring 250 mA output drive current and a power saving shutdown mode. The AD8592 includes an independent shutdown function for each amplifier. When both amplifiers are in shutdown mode, the total supply current is reduced to less than 1 μA. The AD8591 and AD8594 include a single master shutdown function that reduces the total supply current to less than 1 μA. All amplifier outputs are in a high impedance state when in shutdown mode.These amplifiers have very low input bias currents, making them suitable for integrators and diode amplification. Outputs are stable with virtually any capacitive load. Supply current is less than 750 μA per amplifier in active mode.
Applications for these amplifiers include audio amplification for portable computers, portable phone headsets, sound ports, sound cards, and set-top boxes. The AD859x family is capable of driving heavy capacitive loads, such as LCD panel reference levels.
The ability to swing rail to rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS DACs, ASICs, and other wide output swing devices in single-supply systems.
The AD8591, AD8592, and AD8594 are specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C). The AD8591, single, is available in the tiny 6-lead SOT-23 package. The AD8592, dual, is available in the 10-lead surface-mount MSOP package. The AD8594, quad, is available in 16-lead narrow SOIC and 16-lead TSSOP packages.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.