Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low offset voltage: 1 μV
  • Input offset drift: 0.005 μV/°C
  • Rail-to-rail input and output swing
  • 5 V/2.7 V single-supply operation
  • High gain: 145 dB typical
  • CMRR: 140 dB typical
  • PSRR: 130 dB typical
  • See data sheet for additional features
AD8574-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
  • Download AD8574-EP Data Sheet (pdf)
  • Military temperature range (−55°C to +125°C)
  • Controlled manufacturing baseline
  • One assembly/test site
  • One fabrication site
  • Enhanced product change notification
  • Qualification data available on request
  • V62/12634 DSCC Drawing Number

Подробнее о продукте

This family of amplifiers has ultralow offset, drift, and bias current. The AD8571, AD8572, and AD8574 are single, dual, and quad amplifiers, respectively, featuring rail-to-rail input and output swings. All are guaranteed to operate from 2.7 V to 5 V single supply.

The AD8571/AD8572/AD8574 provide benefits previously found only in expensive auto-zeroing or chopper-stabilized amplifiers. Using Analog Devices, Inc., topology, these zero-drift amplifiers combine low cost with high accuracy. (No external capacitors are required.) Using a patented spread-spectrum, auto-zero technique, the AD8571/AD8572/AD8574 eliminate the intermodulation effects from interaction of the chopping function with the signal frequency in ac applications.

With an offset voltage of only 1 μV and drift of 0.005 μV/°C, the AD8571/AD8572/AD8574 are perfectly suited for applications where error sources cannot be tolerated. Position and pressure sensors, medical equipment, and strain gage amplifiers benefit greatly from nearly zero drift over their operating temperature range. Many more systems require the rail-to-rail input and output swings provided by the AD8571/AD8572/AD8574.

The AD8574-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)

Applications

  • Temperature sensors
  • Pressure sensors
  • Precision current sensing
  • Strain gage amplifiers
  • Medical instrumentation
  • Thermocouple amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8574

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.