Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low offset voltage: 1 μV
- Input offset drift: 0.005 μV/°C
- Rail-to-rail input and output swing
- 5 V/2.7 V single-supply operation
- High gain: 145 dB typical
- CMRR: 140 dB typical
- PSRR: 130 dB typical
- See data sheet for additional information
Подробнее о продукте
This family of amplifiers has ultralow offset, drift, and bias current. The AD8571, AD8572, and AD8574 are single, dual, and quad amplifiers, respectively, featuring rail-to-rail input and output swings. All are guaranteed to operate from 2.7 V to 5 V single supply.
The AD8571/AD8572/AD8574 provide benefits previously found only in expensive auto-zeroing or chopper-stabilized amplifiers. Using Analog Devices, Inc., topology, these zero-drift amplifiers combine low cost with high accuracy. (No external capacitors are required.) Using a patented spread-spectrum, auto-zero technique, the AD8571/AD8572/AD8574 eliminate the intermodulation effects from interaction of the chopping function with the signal frequency in ac applications.
With an offset voltage of only 1 μV and drift of 0.005 μV/°C, the AD8571/AD8572/AD8574 are perfectly suited for applications where error sources cannot be tolerated. Position and pressure sensors, medical equipment, and strain gage amplifiers benefit greatly from nearly zero drift over their operating temperature range. Many more systems require the rail-to-rail input and output swings provided by the AD8571/AD8572/AD8574.
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.