Обзор
Особенности и преимущества
- Работает с однополярным питанием: от 4.5 В до 16 В
- Воспринимает входные напряжения вне диапазона напряжений питания
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Выходной ток в непрерывном режиме: 35 мА
- Пиковый выходной ток: 250 мА
- Напряжение смещения: 10 мВ
- Скорость нарастания: 6 В/мкс
- Стабилен при единичном усилении и больших емкостных нагрузках
- Потребляемый ток: 700 мкА на канал
Подробнее о продукте
AD8565/AD8566/AD8567 - это недорогие операционные усилители с однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), оптимизированные для работы с ЖК мониторами. Они производятся по усовершенствованной высоковольтной технологии CBCMOS. AD8565 включает в себя один усилитель, AD8566 включает в себя два усилителя, а AD8567 - четыре усилителя.
Эти операционные усилители (ОУ) для ЖК дисплеев обладают высокими скоростями нарастания, нагрузочной способностью 35 мА в непрерывном режиме, пиковым выходным током 250 мА и возможностью работы с большими емкостными нагрузками. Они имеют широкий диапазон напряжений питания, а их напряжение смещения не превышает 10 мВ. Усилители AD8565/AD8566/AD8567 идеально подходят для применения в качестве буфера опорного напряжения серого и VCOM ЖК дисплеев.
AD8565/AD8566/AD8567 имеют рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C. Одноканальный усилитель AD8565 выпускается в 5-выводном корпусе SC70. Двухканальный усилитель AD8566 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Четырехканальный усилитель AD8567 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и 16-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Драйверы опорного напряжения ЖК дисплеев
- Портативная электроника
- Оборудование систем связи
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Особенности продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.