Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Работает с однополярным питанием: от 4.5 В до 16 В
- Воспринимает входные напряжения вне диапазона напряжений питания
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Выходной ток в непрерывном режиме: 35 мА
- Пиковый выходной ток: 250 мА
- Напряжение смещения: 10 мВ
- Скорость нарастания: 6 В/мкс
- Стабилен при единичном усилении и больших емкостных нагрузках
- Потребляемый ток: 700 мкА на канал
- Сертифицирован для автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
AD8565/AD8566/AD8567 - это недорогие операционные усилители с однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), оптимизированные для работы с ЖК мониторами. Они производятся по усовершенствованной высоковольтной технологии CBCMOS. AD8565 включает в себя один усилитель, AD8566 включает в себя два усилителя, а AD8567 - четыре усилителя.
Эти операционные усилители (ОУ) для ЖК дисплеев обладают высокими скоростями нарастания, нагрузочной способностью 35 мА в непрерывном режиме, пиковым выходным током 250 мА и возможностью работы с большими емкостными нагрузками. Они имеют широкий диапазон напряжений питания, а их напряжение смещения не превышает 10 мВ. Усилители AD8565/AD8566/AD8567 идеально подходят для применения в качестве буфера опорного напряжения серого и VCOM ЖК дисплеев.
AD8565/AD8566/AD8567 имеют рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C. Одноканальный усилитель AD8565 выпускается в 5-выводном корпусе SC70. Двухканальный усилитель AD8566 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Четырехканальный усилитель AD8567 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и 16-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Драйверы опорного напряжения ЖК дисплеев
- Портативная электроника
- Оборудование систем связи
- Автомобильные развлекательные системы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.