Обзор

Особенности и преимущества

  • Работает с однополярным питанием: от 4.5 В до 16 В
  • Воспринимает входные напряжения вне диапазона напряжений питания
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Выходной ток в непрерывном режиме: 35 мА
  • Пиковый выходной ток: 250 мА
  • Напряжение смещения: 10 мВ
  • Скорость нарастания: 6 В/мкс
  • Стабилен при единичном усилении и больших емкостных нагрузках
  • Потребляемый ток: 700 мкА на канал
  • Сертифицирован для автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

AD8565/AD8566/AD8567 - это недорогие операционные усилители с однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), оптимизированные для работы с ЖК мониторами. Они производятся по усовершенствованной высоковольтной технологии CBCMOS. AD8565 включает в себя один усилитель, AD8566 включает в себя два усилителя, а AD8567 - четыре усилителя.

Эти операционные усилители (ОУ) для ЖК дисплеев обладают высокими скоростями нарастания, нагрузочной способностью 35 мА в непрерывном режиме, пиковым выходным током 250 мА и возможностью работы с большими емкостными нагрузками. Они имеют широкий диапазон напряжений питания, а их напряжение смещения не превышает 10 мВ. Усилители AD8565/AD8566/AD8567 идеально подходят для применения в качестве буфера опорного напряжения серого и VCOM ЖК дисплеев.

AD8565/AD8566/AD8567 имеют рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C. Одноканальный усилитель AD8565 выпускается в 5-выводном корпусе SC70. Двухканальный усилитель AD8566 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Четырехканальный усилитель AD8567 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и 16-выводном корпусе LFCSP.

Области применения

  • Драйверы опорного напряжения ЖК дисплеев
  • Портативная электроника
  • Оборудование систем связи
  • Автомобильные развлекательные системы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8565

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Калькулятор бюджета погрешности операционного усилителя

Это онлайн-инструмент предназначен для оптимизации диапазона, коэффициента усиления и точности операционного усилителя.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь