Обзор

Особенности и преимущества

  • Работает от однополярного питания 5 В
  • Задержка распространения 7 нс
  • Низкое энергопотребление
  • Раздельное питание входного и выходного каскадов
  • Выходы совместимы с логикой ТТЛ/КМОП
  • Широкий размах выходного напряжения
  • Корпуса TSSOP, SOIC и PDIP

Подробнее о продукте

AD8564 - это обладающий задержкой распространения 7 нс четырехканальный компаратор. Он имеет раздельные напряжения питания входного и выходного каскадов, что позволяет работать с биполярным напряжением питания ±5 В или однополярным напряжением питания 5 В, поддерживая при этом совместимость выходных напряжений с КМОП и ТТЛ логикой.

Благодаря малой задержке распространения (7 нс) AD8564 хорошо подходит для применения в схемах синхронизации и приемниках линий передачи. Независимые напряжения питания аналоговой и цифровой частей обеспечивают дополнительную защиту. AD8564 совместим по выводам с MAX901, но имеет меньший потребляемый ток.

Все четыре компаратора, входящие в состав компонента, имеют близкие задержки распространения. Задержки распространения по переднему и заднему фронту хорошо согласованы и имеют одинаковый характер температурной зависимости и зависимости от напряжений питания. Эти характеристики делают AD8564 отличным выбором для быстродействующих схем синхронизации и систем цифровой связи. Также доступен похожий по характеристикам одноканальный компаратор с функцией фиксации сигнала: AD8561.

Четырехканальный компаратор AD8564 работает в промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP, 16-выводном узком корпусе SOIC и 16-выводном пластиковом корпусе DIP.

Области применения

  • Быстродействующие схемы синхронизации
  • Приемники линий передачи
  • Системы цифровой связи
  • Быстродействующие преобразователи напряжения в частоту
  • Измерительные приборы с питанием от батарей
  • Быстродействующие системы дискретизации
  • Оконные компараторы
  • Платы PCMCIA
  • Модернизация проектов на базе MAX901
 

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8564 Обсуждения

AD8564 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь