Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень низкое напряжение смещения: 12 мкВ, макс. в диапазоне температур
  • Очень малый дрейф входного напряжения смещения: 65 нВ/°C, макс.
  • Высокий КОСС: 96 дБ, мин.
  • Программируемые цифровым кодом коэффициент усиления и выходное напряжение смещения
  • Диапазон коэффициента усиления: от 28 до 1300
  • Однопроводной последовательный интерфейс
  • Стабилен при любой емкостной нагрузке
  • Корпуса SOIC_N и LFCSP_VQ
  • Диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 5.5 В
  • Сертифицирован для автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

AD8557 – это обладающий нулевым дрейфом усилитель сигналов датчиков, коэффициент усиления и выходное напряжение смещения которого программируется цифровым кодом. Компонент предназначен для простого и точного преобразования переменных выходных сигналов датчиков давления и мостовых тензодатчиков в заданный диапазон выходных напряжений, а также обеспечивает точное усиление дифференциальных или несимметричных выходных сигналов многих других типов датчиков. В AD8557 применяется комбинация патентованных компанией Analog Devices технологий автоматической коррекции нуля с низким шумом и цифровой регулировки DigiTrim®, которая обеспечивает точное и универсальное решение для обработки сигналов в компактном корпусе.

Коэффициент усиления программируется цифровым кодом через последовательный интерфейс в широком диапазоне от 28 до 1300. Компонент позволяет произвести полную внутрисхемную симуляцию регулировки усиления и зафиксировать желаемое значение с помощью надежной технологии поликремниевых плавких перемычек. Выходное напряжение смещения также программируется цифровым кодом в виде отношения к напряжению питания.

Помимо крайне низкого входного напряжения смещения, крайне малого дрейфа входного напряжения смещения и очень высокого КОСС в статическом и динамическом режиме AD8557 также содержит источник тока для подтягивания сигнальных входов к питанию и источник тока для подтягивания входа VCLAMP к земле. Функция ограничения выходного сигнала значением, задаваемым при помощи внешнего опорного напряжения, позволяет реализовать безопасный интерфейс между AD8557 и АЦП, работающими с меньшим напряжением питания.

При питании усилителя от того же напряжения, что и АЦП, погрешность системы становится независимой от флуктуаций напряжения питания. Выходное напряжение смещения можно отрегулировать с разрешением менее 0.4% от разницы между VDD и VSS. Функция фиксации значений коэффициента усиления и напряжения смещения после регулировки дополнительно повышает повторяемость измерений в полевых условиях.

Заявленные в спецификации AD8557 характеристики гарантированно обеспечиваются в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Компонент работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и выпускается в 8-выводном корпусе SOIC_N, а также 16-выводном корпусе LFCSP_VQ с габаритами 4 мм × 4 мм.

Области применения

  • Автомобильные датчики
  • Датчики давления и положения
  • Прецизионное измерение тока
  • Усилители сигналов термопар
  • Промышленные электронные весы
  • Тензодатчики

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.